|
|
|
 |
作动方式 |
复动型 |
缸体规格 |
50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300 |
单爪行程(mm) |
4~30 |
夹爪关闭力 |
170~6675 N |
夹爪开启力 |
185~6830 N |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.3~0.8 MPa |
开闭时间 |
0.02~0.4 s |
周围温度 |
+5℃~ +80℃ |
压缩空气消耗量 |
4.1~980 cm3 |
给油 |
不需给油 |
重覆精度 |
0.01, 0.02, 0.04 ±mm |
传感器 |
RDF, RDFV |
近接感测器 |
RDP8 (2线式), RNP8 (3线式) |
附属配件 |
感测器固定块,求心衬套 |
重量 |
0.14~14 kg |
建议工件重量 |
0.85~32 kg |
|
|
|
|
|