|
|
|
 |
| 作动方式 |
复动型 |
| 缸体规格 |
50, 66, 80, 100, 125,
160, 200, 300 |
| 单爪行程(mm) |
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30 |
| 夹爪关闭力 |
450~15300 N |
| 夹爪开启力 |
500~15550 N |
| 使用压力范围 |
0.2~0.8 MPa |
| 开闭时间 |
0.02~0.8 s |
| 周围温度 |
+5℃~ +80℃ |
| 压缩空气消耗量 |
9.2~2270 cm3 |
| 给油 |
不需给油 |
| 重覆精度 |
0.01~0.05 ±mm |
| 传感器 |
RDF, RDFV |
| 近接感测器 |
RDP8 (2线式), RNP8 (3线式) |
| 附属配件 |
感测器固定块,求心衬套 |
| 重量 |
0.22~24 kg |
| 建议工件重量 |
2.2~78 kg |
|
|
| |
|
|