|
|
|
 |
缸体规格 |
80, 100, 125, 160, 200 |
夹爪开启角度 |
单边 20° |
夹爪关闭力 |
240~4500 N |
最大爪臂长度 |
80 ~ 150 mm |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.2~0.8 MPa, 额定工作压力: 0.6 MPa |
开闭时间 |
开启时间: 0.04~0.2 s, 关闭时间: 0.02~0.5 s |
周围温度 |
+5℃~ +80℃ |
压缩空气消耗量 |
8.1~345 cm3 |
给油 |
不需给油 |
重覆精度 |
±0.02, 0.05 mm |
保护构造等级 |
IEC60529 IP40 |
传感器 |
RDF, RDFV |
近接感测器 |
RDP8 (2线式), RNP8 (3线式) |
附属配件 |
求心衬套 |
重量 |
0.4 ~ 8.6 kg |
建议工件重量 |
1.2 ~ 20 kg |
|
|
|
|
|