|
传感器 |
RDEP |
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGS, MCGB,
MCGJ, MCGD, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MSB*, MSL*, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB |
|
 |
|
|
 |
配线方式 |
2 线式 |
开关逻辑 |
电子式无接点,常开型 |
接点型式 |
无接点 |
使用电压范围 |
10~28V DC |
最大开关电流 |
5~50mA max. |
接点容量 |
1.5W max. (※1) |
内部电压降 |
5V max. |
洩漏电流 |
1mA max. |
指示灯亮颜色 |
不稳定感应范围: 红灯 ; 稳定感应范围: 绿灯 |
电线 |
φ4.8, 2C, PVC |
使用温度范围 |
-10℃~+60℃ (不冻结) |
耐冲击 |
50G (※2) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
3 , 4 (※4) |
重量 |
100g (3m 电线) |
备註 |
※1. 不可超过接点容量 (P=V×I)。
※2. 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3. 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4. 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|