|
|
|
 |
| 本体宽幅 |
18 mm |
| 阀种类 |
5口2位,5口3位 |
| 本体型式 |
直配管型 , 连座型 |
| 配管口径尺寸 |
Rc1/4 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.15~0.7 MPa(5/2)
0.2~0.7 MPa(5/3) |
| 耐压力 |
1 MPa |
| 流量 |
599 ~ 1470 Nl/min |
| 有效断面积 |
11 mm2 ~ 27 mm2 |
| 应答时间 |
30 ms |
| 周围温度 |
-5~+50℃ (不冻结) |
| 定格电压 |
AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC12/24V |
| 电力消耗 |
AC=5VA, 5.5VA (220V), DC=0.95W |
| 电压容许范围 |
±10% |
| 绝缘等级 |
F 级 |
| 重量 |
96 g ~ 142 g |
|
|
| |
|
|