‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 真空產生器 > MZL112 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

多段式真空產生器
MZL112
噴嘴口徑 1.2 mm, 最大吸入流量 100 l/min, 空氣消耗量 63 l/min, 最高真空壓力 -84 kPa, 最高使用壓力 0.7 MPa, 三段擴散器構造

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
壓力傳感器 / MP43

7 種壓力單位顯示。2 NPN/PNP 開集極輸出 + 類比輸出。
3 色數位LCD顯示。重複精度 ±0.2% F.S.±1 digit。
節省電力 Max. 20%。