‧您現在的位置 > 產品資訊 > 旋轉缸 > 旋轉氣壓缸
 
快速選單 系列:   型號:  
旋轉氣壓缸
MCRA
氣缸內徑: φ63 mm,本體外觀尺寸比以往之同型小。簡單化及具功能性的外觀設計。利用軌型槽安裝傳感器可容易地調整傳感器位置

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
旋轉氣壓缸
MCRB
氣缸內徑: φ16,20,25,32(mm),同時藉雙缸作動及齒條—齒輪的旋轉驅動機構。可大幅度地調整旋轉角度(0°~190°)及三種本體安裝方式。利用軌型槽安裝傳感器,可容易地調整傳感器位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
旋轉氣壓缸
MCRQ
氣缸內徑: φ12,16,20,25,32,40(mm),利用中心定位孔以及基準孔以確保準確定位。在工作平台上利用角度調節螺栓控制的角度值為0°~190°。內部設計是利用雙齒條以及單一齒輪使其連結進而產生旋轉動作。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
旋轉氣壓缸
MCRQ-S
氣缸內徑: φ15,φ20,φ25 (mm),旋轉角度: 90°, 180°, 允許4至10倍以上的動能:(和內部緩衝型做比較), 總長度縮短:縱向安裝空間減少,因為沒有突起部分的調整螺栓或內部緩衝器。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
迴轉氣缸
MRT
氣缸內徑: φ40,63,80 (mm),本系列迴轉缸,造型美觀,性能優異,具高扭力。全系列均附有傳感器及角度調整裝置。