‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSB* 系列
 
快速選單 系列:   型號:  
MSBD 阻擋缸
MSBD
氣缸內徑: φ20~80 (mm),複動附彈簧,滾輪附緩衝阻擋,使用壓力範圍:0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,周圍溫度: -5℃~+60℃ (不凍結),全系列均附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
MSBR 阻擋缸
MSBR
氣缸內徑: φ20,32,40,50 (mm),單動(常時出)、滾輪阻擋,使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,周圍溫度: -5℃~+60℃(不凍結),φ40及φ50不附磁

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
MSBS 阻擋缸
MSBS
氣缸內徑:φ20,32,50(mm),複動、直接阻擋,使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,周圍溫度: -5℃~+60℃ (不凍結),全系列均附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載