‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 迷你氣壓缸
 
快速選單 系列:   型號:  
迷你氣壓缸
MCMA
氣缸內徑: φ16,20,25,32,40 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
迷你氣壓缸
MCMB
氣缸內徑: φ20~40 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
迷你氣壓缸
MCMBR
氣缸內徑: φ20~40 (mm),型號: MCMBRA 、 MCMBRB
短小、節省空間、安裝精度、強度增大、兩種固定型式、全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
ISO-6432 迷你氣壓缸
MCMI
氣缸內徑: φ8,10,12,16,20,25 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。多樣化支架可供選擇。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
頁 / 共 1 頁