‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力錶
 
快速選單 系列:   型號:  
數位式壓力錶
MP23
壓力範圍:正壓 -0.1~1 MPa,連成壓:-100.0~100kPa,高精度。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
數位壓力錶
MPG-60
電池使用,更換簡易。60 秒進入休眠。6 種壓力單位 (kPa, MPa, kgf/cm2, psi, bar, mmHg) 供設定。防塵,防水濺入、保護構造 IP65。低價格。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
壓力錶
PG
配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa