‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MUAW 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型)
MUAW
大流量系列,2口2位常閉型,
鑄造銅閥體,配管口徑:Rc1/2”~2”
適用流體:水、空氣

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
複動活塞引導式常閉型電磁閥。
閥體材質為鑄造銅。
需擁有基本壓力 0.2 MPa 以上方可開啟。
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
如壓力範圍超過 1.5 MPa,可另外訂製其他高壓規格(2 MPa 以內),但需註明流體實際工作壓力。