‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位膜片式 > MSUW/MSUW-NO 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位膜片式電磁閥(常閉型/常開型)
MSUW/MSUW-NO
大流量系列,2口2位常閉型/常開型,
不銹鋼#316(CF8M) 閥體, 配管口徑:Rc1/2”~2”
適用流體:水,空氣、瓦斯、輕油、真空

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
屬直複動聯結膜片式常開型/常閉型電磁閥。
可在無壓差下,直接操作。
閥體材質為精密鑄造不銹鋼(SUS #316)。
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
在不影響作動下,作任何角度安裝。
流體溫度如須用至攝氏130℃,另可訂製Viton、Silicon密封材質使用(飲用水使用不建議Viton材質)。