‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MUW-F 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型/常開型)
MUW-F
大流量系列,2口2位常閉/常開型,
FC-20 閥體,配管口徑:1 1/4”~4”
適用流體:水,空氣

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
屬複動活塞引導式常閉型/常開型電磁閥。
須有基本壓力 0.02 MPa 以上方可開啟。
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
安裝需採用水平式配管,不適用於垂直式配管。
管徑接續規格:JIS 10K 法蘭,如需其他規格(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客戶需求製作。