‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MWA / MWH / MWS 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型)
MWA / MWH / MWS
中、大流量系列,常閉型,型號: MWA / MWH / MWS
黃銅閥體,配管口徑:G3/8"~ G2" ,
適用流體:水、空氣、、輕油、瓦斯(MWA)
重油、高黏度流體(MWH)
水、高溫流體(MWS)

產品特色 訂購代號 相關下載
IP65 防水線圈。
連續循環,100﹪ED。
防爆等級:EExm Ⅱ T4 或Eex ia Ⅱ C T6 PTB認證。
周圍溫度:-15~50℃。
電壓容許差:±8%。
在不影響作動下,作任何角度安裝(線圈為於上方最佳)。