‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 空油轉換缸 > MCQA-AH 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

空油轉換缸
MCQA-AH
氣缸內徑: φ40~150 (mm),建議:轉換缸油面位移體積,約為轉換缸總內容積的 50%。 作動缸作動時,轉換缸內之油面,容許最高上昇速度為 200mm/sec。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
建議:轉換缸油面位移體積,約為轉換缸總內容積的50%。
作動缸作動時,轉換缸內之油面,容許最高上昇速度為200mm/sec。
轉換缸指定之液壓用油,相當為ISO-VG32級。
轉換缸內之油面,達到最高油位時,油體的總體積不超過轉換缸內總面積的80%。
轉換缸必須垂直安裝,並且高於作動缸。