‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 標準氣壓缸 > MCQN 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

標準氣壓缸
MCQN
氣缸內徑:φ1 1/2”~4”(inch),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。 氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
免給油:
  採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
高品質;耐久佳:
  氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。
可全面互換的 NFPA 安裝配置:
  安裝尺寸是依據 ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996 流體動力系統-四方體氣缸安裝尺寸。