‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 3口2位柱塞式 > MCT 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

3口2位柱塞式電磁閥(常閉型)
MCT
中流量系列,3口2位柱塞式電磁閥(常閉型)
黃銅閥體,配管口徑:G1/4"~ G3/4"
適用流體:水、空氣、瓦斯。

產品特色 訂購代號 相關下載
IP65 防水線圈。
連續循環,100%ED。
防爆等級:EExm Ⅱ T4 或Eex ia Ⅱ C T6 PTB認證。
周圍溫度:-15~50℃。
電壓容許差:±8%。
在不影響作動下,作任何角度安裝(線圈為於上方最佳)。