‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MUS 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型)
MUS
小流量系列,2口2位常閉型
鍛造銅閥體,配管口徑:Rc1/4”, Rc3/8”
適用流體:蒸氣

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
屬直動式二方向常閉型電磁閥
可在無壓差下,直接操作
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%
尺寸小且容易安裝
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作
在不影響作動下,作任何角度安裝
流體溫度如須用至攝氏130℃,另可訂製Viton、Silicon密封材質使用(飲用水使用不建議Viton材質)