‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP10 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

壓力傳感器
MP10
1.使用簡便,可直接安裝於快速接頭使用。 2.超小體積:26×10×10.4 mm。 3.設定壓力範圍:傳感器:負壓 (0~-101.3 kPa),正壓 (0~0.6 MPa) ;類比輸出:連成壓 (-100~100 kPa), 複合壓:(-101~500 kPa), 低壓:(0~100 kPa), 負壓:(0~-101.3 kPa), 正壓:(0~1.0 MPa)4.低價格

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
使用簡便,可直接安裝於快速接頭使用。
超小體積:26×10×10.4 mm。
低價格