‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP50 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

高精度數位壓力傳感器
MP50
保護構造: IP65。雙色數位 LCD 顯示。參數複製功能。
壓力單位可轉換:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, InHg
感應元件 & 換管元件: 不銹鋼 316L。可使用於腐蝕性液體或氣體環境。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
保護構造: IP65:
  可承受來自各方向的低壓水柱噴射,防止產品損壞。
雙色數位 LCD 顯示:
  雙色顯示可凸顯出不同設定狀態,你可以隨意更改設定內容及背光顯示方式。
設定參數複製:
  減少設定工時, 減少設定值輸入錯誤。
單位利於辨識:
  壓力單位可轉換:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, InHg。
適用腐蝕性流體及氣體:
  感應元件及接管元件為SUS 316L 材質,適合腐蝕性流體及氣體之設備。
產品快速安裝:
  節省安裝工時, 拆卸簡單。