‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSP 系列 > MVSP-220 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSP 系列
MVSP-220
本體寬幅 22mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8, 1/4,直配管型 / 連座型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 871~980 Nl/min。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
DISK環、U-Packing 環 (HNBR) 設計:
  耐磨性佳、密封性優、溫度範圍廣 - 40~+150℃ (壽命可達5000萬次)
橋式整流器設計:
  將AC電壓轉換為DC,故AC通電時無雜音產生
低電力消耗:
  功率0.95W(DC電壓),與他牌3W相較可「省電約70%」
低電流消耗:
  可延長前端驅動器(PLC、Relay…) 使用壽命
前端「低功率輸出PLC」可直接驅動電磁閥