‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓縮空氣乾燥機 > M2E 系列 > M2E 10~100 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

M2E 系列
M2E 10~100
利用熱對流原理,向上排風,散熱效果加倍。多台並聯使用,無熱空氣擾流問題。冷凝冷卻二合一,進風口大,排數少,對流佳,散熱效果好。

產品特色 詳細規格 相關配件 相關下載
利用熱對流原理,向上排風,散熱效果加倍。多台並聯使用,無熱空氣擾流問題。
冷凝冷卻二合一,進風口大,排數少,對流佳,散熱效果好。
外櫃是冷凝冷卻器過濾網,便於保養清洗,確保散熱效果(選用)。
單管式熱交換和蒸發器二合一,效果好,體積小,安裝方便。
多層不銹鋼濾網式液氣分離器,分離效果99%以上,壓力露點可達2~10℃, 符合ISO 8573.1世界標準。
壓降0.02 MPa,能源更節省。
回溫設計,出口不結露(<30oC@RH90%以內)。
電子式排水+濾網+手動排水,排水系統行業領先。
配備精巧型SCS微電腦中央監控系統。
逆流熱交換結合冷媒過冷卻設計,冷凍能力提高20%。
採用環保冷媒R134a,符合國際潮流。