‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MSUS 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型/常開型)
MSUS
小流量/大流量系列,2口2位常開型/常閉型,
不銹鋼閥體,配管口徑: Rc1/8”~2”
適用流體:水,空氣、蒸氣、瓦斯、真空、輕油

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
MSUS-6~10 屬直動式常閉型/常開型電磁閥。
MSUS-15~50 屬複動活塞引導式常閉型/常開型電磁閥。
閥體材質為不銹鋼(SUS #316)。
可在無壓差下,直接操作。
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
流體溫度如須用至攝氏130℃,另可訂製Viton、Silicon密封材質使用(飲用水使用不建議Viton材質)。