‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位膜片式 > MUG 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位膜片式電磁閥(常閉型)
MUG
大流量系列,2口2位常閉型,
鍛造銅/鑄造銅閥體,配管口徑:Rc3/8”~2”
適用流體:瓦斯

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
屬直複動連結膜片式常閉型電磁閥。
閥體材質:3/8 ”~1”為鍛造銅,1 1/4”~2”為鑄造銅。
可在無壓差下,直接操作。
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。