‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓縮空氣乾燥機 > MHD 系列 > MHD 10~1000 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

壓縮空氣吸附式乾燥機
MHD 10~1000
吸附搭配置壓力錶,實際了解操作及再生壓力。微電腦單晶片控制器,操作容易,功能齊全如乾燥、再生、閥門異常...等動作指示,且更換檢修容易。

產品特色 詳細規格 相關配件 相關下載
  最大入口流量(Nm3)   1.6~134
  出入口管徑(inch)   3/4"Rc~8”FL
  外型尺寸H*D*W(mm)   850x850x170~2550x2800x3350,
  785x810x1700~2600x2600x3350
  重量(kg)   180~3505, 167~3190
  吸附劑重量(kg)   35~2240, 25~1990