|
| 傳感器 |
| RCA |
| RCA(有接點)、RDA(無接點)、RNA(無接點NPN)、RPA(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCQA, MCQV2, MCBQV2, MCQV, MCBQV, MCQV2L, MCQN, MCMI, MCBMI, MCKMI, MCMA, MCMB, MCMBR, MCKMB, MVMBL, MSLL, MCCG, MCCN, MGT*, MCKA, MCKG*, MSB* |
|
 |
|
|
 |
| 配線方式 |
RCA, RDA: 2線式
RNA, RPA: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RCA: SPST 常開型
RDA, RNA, RPA: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RCA: 有接點, RCA: 無接點
RNA: 無接點 NPN
RPA: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RCA: 5~240V DC/AC, RDA: 5~30V DC
RNA, RPA: 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
RCA: 100mA max., RDA: 50mA max.,
RNA, RPA: 200mA max. |
| 接點容量 |
RCA: 10W max., RDA: 1.5W max.,
RNA, PRA: 6W max.(※1) |
| 消耗電流 |
RNA, RPA: 15mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RCA: 3.5V max.
RDA: 3.7V max.
RNA, RPA: 1.5V max. |
| 洩漏電流 |
RDA: 0.01mA max.,
RNA, RPA: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RCA, RPA: 綠燈
RDA, RNA: 紅燈 |
| 電線 |
RCA, RDA: φ4,2C,PVC
RNA, RPA: φ4,3C,PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10~+70℃(不凍結) |
| 耐衝擊 |
RCA: 30G
RDA, RNA, RPA: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RCA: 1, RDA: 3,4
RPA, RNA: 2,3,4 (※4) |
| 重量 |
46g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|