‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥 > MVHB-300 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

手動閥
MVHB-300
配管口徑尺寸: Rc3/8,使用壓力範圍: 0~1.2 MPa,
周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   10A
  配管口徑尺寸   Rc3/8
  方口數   5口2位,5口3位
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1.2 MPa
  有效斷面積   34 mm2
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   438g, 487g