|
|
|
 |
| 配管口徑代號 |
8A, 10A, 15A |
| 配管口徑尺寸 |
1/4, 3/8, 1/2 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.05~1.5 MPa (※1.2.) |
| 耐壓力 |
2 MPa |
| 周圍溫度 |
-5~+60℃ (不凍結) |
| 過濾精度 |
標準:40μm, 選用:5μm |
| 最大流量 |
1300, 2000, 2500 l/min (※3.) |
| 重量 |
480 g |
| 備註 |
※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。
※3. 流量為入口壓力 0.7 MPa,壓力降△P=0.03 MPa 時之值 (ANR) 。 |
|
|
| |
|
|