‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙導桿氣壓缸 > MCGB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

迷你雙導桿氣壓缸
MCGB
氣缸內徑: φ12~32(mm),為了追求最實用的效果,本公司設計此省空間,且方便安裝的產品。可由兩個側面安裝配管。有三種安裝本體方式。配置四個溝槽,安裝埋入型傳感器。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   12,16,20,25,32
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  傳感器   RCE,RCE1,RDEP