‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙導桿氣壓缸 > MCGJ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型雙導桿氣壓缸
MCGJ
氣缸內徑: φ12~100 (mm),經空氣推動使活塞桿產生拉、推功能,並經由雙導桿作用可得到精確之操作。依實際需求可安裝 2~6 個傳感器。活塞桿為鍍硬鉻鋼棒或不銹鋼棒。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   無,NBR 緩衝墊片
  傳感器   RCB,RCE,RCE1,RDEP