|
|
|
 |
| 配線方式 |
RCI: 2線式
RCI-N, RCI-P, RNI, RPI: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RCI, RCI-N, RCI-P: 有接點
RNI: 無接點 NPN
RPI: 無接點 PNP |
| 接點型式 |
常開型 |
| 使用電壓範圍 |
RCI: 5~240V DC/AC
RCI-N, RCI-P, RNI, RPI: 10~30V DC |
| 最大開關電流 |
RCI: 100mA max. RCI-N, RCI-P: 500mA max.
RNI, RPI: 200mA Max. |
| 接點容量 |
RCI, RCI-N, RCI-P: 10W max.
RNI, RPI: 6W max. (※1) |
| 消耗電流 |
RCI-N, RCI-P: 5 mA@24V DC max.
RNI, RPI: 20 mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RCI: 3.0V max. RCI-N, RCI-P: 0.1V@100mA max.
RNI, RPI: 1.5V max. |
| 洩漏電流 |
RNI, RPI: 0.05mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RCI, RNI: 紅燈
RCI-N, RCI-P, RPI: 黃燈 |
| 電線 |
RCI: φ3,2C,PU, RCI-N, RCI-P: φ3,3C,PUR
RNI, RPI: φ3,3C,PUR |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
RCI, RCI-N, RCI-P: 30G
RNI, RPI: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RCI: 1
RNI,RPI: 2,3,4 (※4) |
| 重量 |
23g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅 1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz 掃頻,持續1分鐘/每次 X、Y、Z 軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|