‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSF 系列 > MVSF-100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSF 電磁閥
MVSF-100
配管口徑尺寸 M3×0.5, 低電力消耗 0.55W, 體積小、大流量:比其他相同寬幅之電磁閥 Cv 值大 1.25 倍, 高速應答 12ms 以下

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  本體寬幅   100mm
  配管口徑代號   M3
  閥種類   3口2位, 5口2位
  本體型式   直配管型、連座型
  配管口徑尺寸   M3x0.5
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  有效斷面積   P→A/B:1.0mm2(0.06Cv)
  應答時間   12 ms
  周圍溫度   +5℃~+50℃
  定格電壓   AC110,AC220V(50/60)Hz, DC6/DC12/DC24V
  電力消耗   AC=1.6/2.5VA,DC=0.55W (附燈型)
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   B 級
  重量   25g, 41g, 28g, 44g