| 
                                            
                                              
                                                |  | 
                                                    
                                                      |  |  
                                                      |  |  
                                                      | 
                                                        
                                                          |  |  
                                                          | 
                                               															  
                                                                | 本體寬幅 | 26mm |  
                                                                | 配管口徑代號 | 8A |  
                                                                | 閥種類 | 5口2位,5口3位 |  
                                                                | 本體型式 | 直配管型 |  
                                                                | 配管口徑尺寸 | Rc1/4 |  
                                                                | 使用流體 | 空氣 |  
                                                                | 使用壓力範圍 | 0.2~1.2 MPa(5/2) 0.3~1.2 MPa(5/3)
 |  
                                                                | 耐壓力 | 1.5 MPa |  
                                                                | 流量 | 799 Nl/min |  
                                                                | 有效斷面積 | 18 mm2(5/2) 16 mm2(5/3)
 |  
                                                                | 應答時間 | 40ms(5/2), 35ms(5/3) |  
                                                                | 周圍溫度 | -5~+50℃ (不凍結) |  
                                                                | 定格電壓 | AC110,220V (50/60)Hz, DC24V |  
                                                                | 電力消耗 | AC=6/4.9VA, DC=2.5W |  
                                                                | 電壓容許範圍 | ±10% |  
                                                                | 絕緣等級 | F 級 |  
                                                                | 重量 | 255g, 350g, 405g |  |  |  
                                                      |  |  |  |