|
|
|
 |
本體寬幅 |
26mm |
配管口徑代號 |
8A |
閥種類 |
5口2位,5口3位 |
本體型式 |
直配管型 |
配管口徑尺寸 |
Rc1/4 |
使用流體 |
空氣 |
使用壓力範圍 |
0.2~0.8 MPa (5/2)
0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐壓力 |
1 MPa |
流量 |
799 Nl/min(5/2)
710 Nl/min(5/3) |
有效斷面積 |
18mm2, 16mm2 (5/3) |
應答時間 |
40ms |
周圍溫度 |
-5℃~+50℃ (不凍結) |
定格電壓 |
AC110,220V(50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 |
AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
電壓容許範圍 |
±10% |
絕緣等級 |
F級 |
重量 |
228g~444g |
|
|
|
|
|