‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾器 > MAF900 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾器)
MAF900
具有高度的除水性能,可去除高達99%的水份。適用於管路源頭,大流量工具及氣壓缸的操作使用。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   40A
  配管口徑尺寸   1 1/2
  使用流體   空氣
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   標準:50μm
  流量   20000 Nl/min
  重量   2035 g
  備註   ※1. 選用自動排水閥,使用壓力範圍 0.15~1.75 MPa。
  ※2. 流量為壓力 P=0.6 MPa,壓力降△P=0.1 MPa 時之值。