‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾器 > MAF901 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(過濾器)
MAF901
高效能的除水性及最小壓降,能夠有效地去除水份及微粒,保護氣動工具及設備。適用於管路源頭及需高流量場合的使用。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   50A
  配管口徑尺寸   2
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1.75 MPa
  周圍溫度   0℃~+80℃ (不凍結)
  過濾精度   標準: 50μm
  流量   63000 l/min
  重量   6930 g
  備註   ※1. 選用自動排水閥,使用壓力範圍 0.15~1.75 MPa。
  ※2. 流量為壓力 P=0.6 MPa,壓力降△P=0.1 MPa 時之值。