|
|
|
 |
| 作動方式 |
複動型 |
| 氣缸內徑 (mm) |
12,16,20,25,32 |
| 配管口徑尺寸 |
M3×0.5, M5×0.8 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.15~0.7 MPa |
| 最高作動頻率 |
180 次/分鐘 |
| 周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
| 給油 |
氣缸:不需給油
爪片:要(作動處塗抹潤滑油) |
| 最大爪臂長度(L) |
30,40,60,70,85 mm |
| 理論把持力距(M) kgf-cm |
閉側:8~100
開側:5~85 |
| 夾爪開閉行程 |
6,8,12,14,16 mm |
| 傳感器 |
RDE ,RDE-D, RDEP |
| 重量 |
66g, 144g, 255g, 419g, 719g |
| 備註 |
(※)爪臂接點長度 L=30mm,使用壓力 P=0.5 MPa 時之數據。 |
|
|
| |
|
|