|
|
|
 |
本體寬幅 |
18mm |
配管口徑代號 |
6A |
閥種類 |
3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本體型式 |
直配管型 |
配管口徑尺寸 |
Rc1/8 |
使用流體 |
空氣 |
使用壓力範圍 |
0.15~0.8 MPa
0.2~0.7 MPa (5/3) |
耐壓力 |
1 MPa |
流量 |
533 Nl/min
400 Nl/min (5/3) |
有效斷面積 |
15mm2(3/2), 12mm2(5/2), 9mm2 (5/3) |
應答時間 |
30ms |
周圍溫度 |
-5℃~+50℃ (不凍結) |
定格電壓 |
AC110,220V(50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 |
AC=3.7/3.1VA,DC=3W |
電壓容許範圍 |
±10% |
絕緣等級 |
F 級 |
重量 |
120g~190g |
|
|
|
|
|