|
|
|
 |
配線方式 |
RCM, RDM: 2線式
RNM, RPM: 3線式 |
開關邏輯 |
RCM: SPST 常開型
RDM, RNM, RPM: 電子式無接點,常開型 |
接點型式 |
RCM: 有接點, RDM: 無接點
RNM: 無接點 NPN
RPM: 無接點 PNP |
使用電壓範圍 |
RCM: 5~240V DC/AC, RDM: 5~30V DC
RNM, RPM: 5~28V DC |
最大開關電流 |
RCM: 100mA max
RDM, RNM, RPM: 50mA max |
接點容量 |
RCM: 10W max.
RDM, RNM, RPM: 1.5W max. (※1) |
消耗電流 |
RNM, RPM: 10mA@24V DC max. |
內部電壓降 |
RCM: 3.5V max.
RDM: 3.7V max.
RNM, RPM: 1.5V max. |
洩漏電流 |
RDM: 0.1mA max.,
RNM, RPM: 0.01mA max. |
指示燈亮顏色 |
RCM, RDN, RNM: 紅燈
RPM: 綠燈 |
電線 |
RCM, RDM: φ3.3, 2C, PVC
RNM, RPM: φ3.3, 3C, PVC |
使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
耐衝擊 |
RCM: 30G
RDM, RNM, RPM: 50G (※2) |
耐振動 |
9G (※3) |
保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
保護迴路 |
RCM: 1,
RDM, RNM, RPM: 3,4 (※4) |
重量 |
33g (2m 電線) |
備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
|
|
|