|
|
|
 |
| 組件 |
MAFR200, MAL200 |
| 配管口徑代號 |
6A, 8A |
| 配管口徑尺寸 |
1/8, 1/4 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.05~1 MPa |
| 設定壓力範圍 |
0.05~0.85 MPa |
| 耐壓力 |
1.5 MPa |
| 周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
| 過濾精度 |
標準:40μm 選用:5μm |
| 油杯貯油容量 |
20c.c. |
| 油滴下最小空氣流量 |
6A: 35 l/min, 8A: 50 l/min |
| 建議潤滑用油 |
輪機油 ISO-VG32 |
| 附屬配件 |
壓力錶(PG-40),L 型支架 |
| 重量 |
432g, 380g (MACP200L) |
| 備註 |
※ 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。 |
|
|
| |
|
|