‧您現在的位置 > 產品資訊 > 夾持氣壓缸 > 夾持氣缸 > MCKA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

夾持氣缸
MCKA
氣缸內徑: φ40(mm),氣壓缸管使用鋁合金材質,經氧化鋁處理,更具耐磨及耐腐蝕性。採用無給油軸承及耐磨密封環使用壽命增長。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   40
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃(不凍結)
  給油   不需給油
  使用速度範圍   50~500mm/sec
  緩衝裝置   端點可調緩衝
  傳感器   RCA
  傳感器束帶   PN-A40