|
| 傳感器 |
| RCE |
RCE(有接點)、RNE(無接點NPN)、RPE(無接點PNP), 適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD,
MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSF, MCRPMD,
MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL* 使用電壓範圍: 5~220V DC/AC, RNE, RPE: 使用電壓範圍:5~30V DC |
|
 |
|
|
 |
| 配線方式 |
RCE, RDE, RDE-D: 2線式
RNE, RPE: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RCE, RDE, RDE-D: SPST 常開型
RNE, RPE: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RCE: 有接點
RDE, RDE-D: 無接點
RNE: 無接點 NPN
RPE: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RCE: 5~220V DC/AC, RCE1: 5~120V DC/AC
RDE, RDE-D: 10~28V DC
RNE, RPE: 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
RCE, RDE: 50mA max. RCE1: 100mA max.
RDE-D: 80mA max.
RNE, RPE: 50mA max. |
| 接點容量 |
RCE, RDE1: 10W max.
RDE, RNE, RPE: 1.5W max.
RDE-D: 2W max.(※1) |
| 消耗電流 |
RNE: 10mA@24V DC max.
RPE: 12mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RCE, RCE1, RDE: 3.5V max. RDE-D: 4V max.
RNE: 0.5V max. RPE: 1.5V max. |
| 洩漏電流 |
RDE: 0.1mA max. RDE-D: 1mA max.
RNE, RPE: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RCE, RDE, RNE: 紅燈 , RDE-D: 紅燈/綠燈
RPE: 綠燈 |
| 電線 |
RCE, RDE, RDE-D: φ2.8,2C,PUR
RCE1: φ2.8,2C,PU
RNE, RPE: φ3.0,3C,PU |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃(不凍結) |
| 耐衝擊 |
RCE: 30G
RDE, RDE-D, RNE, RPE: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RCE: 1 , RDE-D: 2,3,4
RDE, RNE, RPE: 3,4 (※4) |
| 重量 |
20g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|