‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 雙導桿氣壓缸 > MCGA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

阻擋型/舉起型/推出型-雙導桿氣壓缸
MCGA
型式:03-阻擋型/滑動軸承氣缸,13-舉起型/線性滾珠軸承, 53-舉起型/滑動軸承,23-推出型/線性滾珠軸承,63-推出型/滑動軸承,內徑:φ20~80(mm)。可因應各種用途作選擇,導桿端之連接塊分類成~柱狀連接塊(阻擋型用)及平台連接塊(舉起型用)兩種。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   20, 32, 40, 50, 63, 80
  配管口徑尺寸   Rc1/8~3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  傳感器   RCB