‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 真空幫浦 > VP0660X2 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

真空幫浦
VP0660X2
到達真空度: -700 mm/Hg, 開放時流量: 25 l/min, 消費電力: 125/100 W
相關資料

詳細規格 相關下載
  到達真空度   -700 mm/Hg
  開放時流量   25 l/min
  消費電力   125/100 W
  尺寸   396x136x154 mm
  重量   10 kg