|
|
|
 |
| 本體寬幅 |
10 mm |
| 閥種類 |
3口2位 |
| 本體型式 |
連座型 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
大流量: 0~0.7 MPa
小流量: 0~0.9 MPa |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 流量 |
12 Nl/min |
| 有效斷面積 |
P→A1: 0.28 mm2(大流量), 0.09 mm2(小流量)
P→A2: 0.23 mm2(大流量), 0.1 mm2(小流量) |
| 應答時間 |
DC: 4 ms, AC: 20 ms
※ 空氣壓力 0.5MPa,定格電壓供給時之值。 |
| 周圍溫度 |
+5℃~+50℃ |
| 定格電壓 |
AC110,AC220V(50/60)Hz,DC6/DC12/DC24V |
| 電力消耗 |
AC=1.6/ 2.5VA, DC=1.2W (附燈型) |
| 電壓容許範圍 |
±10% |
| 絕緣等級 |
B 級 |
| 重量 |
12 g |
|
|
| |
|
|