|
| 傳感器 |
| RCB |
RCB(有接點)、RNB(無接點NPN)、RPB(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCJA, MCJQ2, MCJT, MCJS, MCGA, MCGJ,
MCDA, MCDB, MCRA, MCKB, MSB*, MSLD |
|
 |
|
|
 |
| 配線方式 |
RCB: 2線式
RNB, RPB: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RCB: SPST 常開型
RNB, RPB: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RCB: 有接點
RNB: 無接點 NPN
RPB: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RCB: 5~240V DC/AC
RNB, RPB: 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
RCB: 100mA max.
RNB, RPB: 200mA max. |
| 接點容量 |
RCB: 10W max.
RNB, RPB: 6W max. (※1) |
| 消耗電流 |
RNB: 22mA@24V DC max.
RPB: 20mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RCB: 3.5V max.
RNB, RPB: 0.5V max. |
| 洩漏電流 |
RNB, RPB: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RCB, RPB: 綠燈
RNB: 紅燈 |
| 電線 |
RCB: φ3.3,2C,PVC
RNB, RPB: φ3.3,3C,PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10~+70℃(不凍結) |
| 耐衝擊 |
RCB: 30G
RNB, RPB: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RCB: 1
RNB, RPB: 3,4 (※4) |
| 重量 |
33g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|