|
|
|
 |
| 配線方式 |
RK:2線式
RKN, RKP: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RK: SPST 常開型
RKN, RKP: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RK: 有接點
RKN: 無接點 NPN
RKP: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RK: 5~220V DC/AC
RKN, RKP: 10~30V DC |
| 最大開關電流 |
RK: 100mA max.
RKN, RKP: 100mA max. |
| 接點容量 |
RK: 10W max. (※1)
RKN, RKP: 3W max. |
| 消耗電流 |
RKN: 17mA@24V DC max.
RKP: 8mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RK: 3.5V max.
RKN, RKP: 1.5V max. |
| 洩漏電流 |
RKN, RKP: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RK, RKN: 紅燈
RKP:黃燈 |
| 電線 |
RK: φ3.3, 2C, PVC
RKN, RKP: φ3.3, 3C, PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃(不凍結) |
| 耐衝擊 |
RK: 30G
RKN, RKP: 50G (※1) |
| 耐振動 |
9G (※2) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RK: 1 (※4)
RKN, RKP: 2, 3, 4 |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|