| 配線方式 |
LN0*A: 2線式
LN0*A-N, LN0*A-P: 3線式 |
| 開關邏輯 |
LN0*A: 常開型
LN0*A-N, LN0*A-P: 無接點,常開型 |
| 接點型式 |
LN0*A: 有接點
LN0*A-N: 無接點 NPN
LN0*A-P: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
LN0*A: 5~240V DC/AC
LN0*A-N, LN0*A-P: 10~30V DC |
| 最大開關電流 |
LN0*A: 100mA max.
LN0*A-N, LN0*A-P: 200mA max. |
| 接點容量 |
LN0*A: 10W max. (※1)
LN0*A-N, LN0*A-P: 6W max. |
| 消耗電流 |
LN0*A-N, LN0*A-P:
OFF:7mA(24V)/ ON:20mA(24V) max. |
| 內部電壓降 |
LN0*A: 3V max.
LN0*A-N, LN0*A-P: 0.5V@200mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
LN0*A, LN0*A-N: 紅燈
LN0*A-P: 綠燈 |
| 電線 |
LN0*A: φ3.3,2C,PVC
LN0*A-N, LN0*A-P: φ3.3,3C,PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
LN0*A: 1
LN0*A-N, LN0*A-P: 3,4 (※2) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |