|    配線方式 | 
                                                                   LN32H: 2線式   
LN32H-N, LN32H-P: 3線式 | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    開關邏輯 | 
                                                                   LN32H: 常開型   
LN32H-N, LN32H-P: 無接點,常開型 | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    接點型式 | 
                                                                   LN32H: 有接點   
LN32H-N: 無接點 NPN   
LN32H-P: 無接點 PNP | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    使用電壓範圍 | 
                                                                   LN32H: 5~240V DC/AC   
LN32H-N, LN32H-P: 10~30V DC | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    最大開關電流 | 
                                                                   LN32H: 100mA max.   
LN32H-N, LN32H-P: 200mA max. | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    接點容量 | 
                                                                   LN32H: 10W max. (※1)   
LN32H-N, LN32H-P: 3W max. | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    消耗電流 | 
                                                                   LN32H-N, LN32H-P:   
OFF:7mA(24V)/ ON:17mA(24V) max. | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    內部電壓降 | 
                                                                   LN32H: 3.5V max.   
LN32H-N, LN32-P: 2.0V max. | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    指示燈亮顏色 | 
                                                                   LN32H, LN32H-N: 紅燈   
LN32H-P: 黃燈 | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    電線 | 
                                                                   LN32H: φ3.3,2C,PVC   
LN3H2-N, LN32H-P: φ3.3,3C,PVC | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    使用溫度範圍 | 
                                                                   -10℃~+70℃(不凍結) | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    保護構造等級 | 
                                                                   IEC 60529 IP67 | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    保護迴路 | 
                                                                   LN32H: 1 (※2)   
LN32H-N, LN32-P: 3, 4 | 
                                                              
                                               															  
                                                                |    備註 | 
                                                                   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。   
※2: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |