English ‧ 繁體中文 ‧ 簡体中文 Español Greek
 
  公司簡介 最新消息 產品資訊 客戶專區 聯絡服務網 型錄勘誤 安全注意事項
 
 
 
  過濾、調壓、潤滑器
  過濾、調壓器
  過濾器
  自動排水器
  自動排水閥
  調壓器
  手持式減壓閥
  精密調壓器
  潤滑器
  精密過濾器
  緩啟動閥
  渦流式壓縮空氣用濾水器
  壓縮空氣超精密過濾器
  數位式凝結水排除計時器
 
 
‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 精密調壓器 > MAIR100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

精密調壓器
MAIR100
配管口徑尺寸: 1/8,使用流體: 空氣,最高使用壓力: 1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   6A
  配管口徑尺寸   1/8
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa
  最低使用壓力   設定壓力+0.05 MPa
  壓力設定範圍   2K: 0.005~0.2 MPa
  4K: 0.01~0.4 MPa
  8K: 0.01~0.8 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  靈敏度   0.2% F.S.以內
  選用配件   壓力錶 (PG-33S)
  重覆精度   ±0.5% F.S.以內
  空氣消耗量   4.4 l/min(ANR)以內 (※1)
  重量   150 g
  備註   ※1. 供給壓力 1 MPa時。
  ※2. 溢流孔或排氣孔,常有空氣排出。